??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
LQ1P-R - Panel Mount Union Reducing
Nomenclature
LQ1P51-R2
GUI
Modèle
Packaging
Applicable tubing O.D. A side
Applicable tubing O.D. B side
E1
29 mm
E2
20 mm
H1
26 mm
H2
17 mm
J
7 mm
K
20.5 mm
L1
43.5 mm
L2
81.5 mm
M1
39 mm
M2
23 mm
T
8 mm
W1
36 mm
W2
24 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés