LQ1P51-R2
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
피팅&니들 밸브
LQ1 박형 단축 전동 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/fittings_needle_valves/lq1/lq1p-r_asmtab.prj},{NB=LQ1P51-R2},{GUI=LQ1P51-R2-*},{PACKAGING=},{MODEL1=51},{MODEL2=R2},{ODA=19},{ODAX=19.000},{DA=21.500},{ODB=10},{ODBX=10.000},{DB=11.600},{E1=29},{E2=20},{H1=26},{H2=17},{J=7},{K=20.5},{L1=43.5},{L2=81.5},{M1=39},{M2=23},{T=8},{W1=36},{W2=24},{PPATH=lq1p-r/assembly/lq1p-r_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ1P-R - 패널 마운트 유니온 레듀싱
BOM
LQ1P51-R2
GUI
LQ1P51-R2-*
LQ1P51-R2-*
품번
LQ1P51-R2
LQ1P51-R2
포장
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
적용 튜브 외경 A측
19
19
적용 튜브 외경 B측
10
10
E1
29
mm
E2
20
mm
H1
26
mm
H2
17
mm
J
7
mm
K
20.5
mm
L1
43.5
mm
L2
81.5
mm
M1
39
mm
M2
23
mm
T
8
mm
W1
36
mm
W2
24
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성