??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
LQ1P-R - パネルマウントユニオンレジューシング
部品表
LQ1P51-R2
GUI
型式
梱包
適用チューブ外径 A側
適用チューブ外径 B側
E1
29 mm
E2
20 mm
H1
26 mm
H2
17 mm
J
7 mm
K
20.5 mm
L1
43.5 mm
L2
81.5 mm
M1
39 mm
M2
23 mm
T
8 mm
W1
36 mm
W2
24 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)