LQ1P61
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
피팅&니들 밸브
LQ1 박형 단축 전동 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/fittings_needle_valves/lq1/lq1p_asmtab.prj},{NB=LQ1P61},{GUI=LQ1P61**-*},{DIFDIA=},{PACKAGING=},{MODEL1=LQ1P61},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{E=39.5},{H=36},{J=10},{K=48.5},{L1=58.5},{L2=133.0},{M=49.0},{T=10},{W1=51},{W2=55},{A1=28.000},{A2=3.000},{A3=40.500},{A4=16.000},{A5=48.000},{A6=45.000},{A7=1.000},{A8=45.800},{A9=27.500},{R1=3.000},{R2=1.500},{B1=2.100},{B2=6.000},{PPATH=lq1p/assembly/lq1p_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ1P - 패널 마운트 유니온
BOM
LQ1P61
GUI
LQ1P61**-*
LQ1P61**-*
품번
LQ1P61
LQ1P61
이경사이즈 일 때(B측) 조합표
(-) 밀리:25 x 22
(62) 밀리:19 x 16
(6A) 인치:1 x 7/8
(6B) 인치:3/4 x 5/8
(-) 밀리:25 x 22
(62) 밀리:19 x 16
(6A) 인치:1 x 7/8
(6B) 인치:3/4 x 5/8
포장
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
적용 튜브 외경
25
25
E
39.5
39.5
mm
H
36
36
mm
J
10
10
mm
K
48.5
48.5
mm
L1
58.5
58.5
mm
L2
133.0
133.0
mm
M
49.0
49.0
mm
T
10
10
mm
W1
51
51
mm
W2
55
55
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성