LQ1L62-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ1 Fluoropolymer Fittings Hyper Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq1/lq1l-f.prj},{NB=LQ1L62-F},{GUI=LQ1L62-F*-*},{THREAD1=},{PACKAGING=},{MODEL1=LQ1L62-F},{SIZE=6},{OD=19},{ODX=19.000},{THREAD=3/4},{MP=26.441},{B=8},{C=18},{E=39.5},{H=36},{L1=69.500},{L2=42.500},{M=49.0},{Y=36.0},{A1=31.500},{A2=16.300},{A3=2.000},{A4=0.000},{A5=35.000},{A6=47.000},{A7=30},{A8=3},{BE=21.500},{B1=3.000},{B2=39.100},{B3=3.400},{B4=47.000},{R1=5.000},{R2=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ1L-F - Male Connector
Bill of material
LQ1L62-F
GUI
LQ1L62-F*-*
LQ1L62-F*-*
Model
LQ1L62-F
LQ1L62-F
Thread type
(-) R, Rc
(N) NPT
(-) R, Rc
(N) NPT
Packaging
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
SIZE
6
6
mm
Applicable tubing O.D.
19
19
Connection threads R/NPT
3/4
3/4
B
8
8
mm
C
18
18
mm
E
39.5
39.5
mm
H
36
36
mm
L1
69.500
69.500
mm
L2
42.500
42.500
mm
M
49.0
49.0
mm
Y
36.0
36.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성