LQ1H61-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ1 Fluoropolymer Fittings Hyper Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq1/lq1h-f.prj},{NB=LQ1H61-F},{GUI=LQ1H61-F*-*},{THREAD1=},{PACKAGING=},{SIZE=6},{MODEL1=LQ1H61-F},{OD=25},{ODX=25.000},{THREAD=3/4},{E2=16.100},{MP=26.441},{E=39.5},{H=36},{L=75.0},{M=49.0},{W=46},{Y=36.0},{L1=16.300},{L2=0.000},{H1=36.000},{L3=15.000},{L4=34.500},{L5=6.000},{H2=28.000},{H3=15.250},{R=0.500},{X=1},{A1=0.000},{A2=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 63
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ1H-F - Male Connector
Bill of material
LQ1H61-F
GUI
LQ1H61-F*-*
LQ1H61-F*-*
Model
LQ1H61-F
LQ1H61-F
Thread type
(-) R, Rc
(N) NPT
(-) R, Rc
(N) NPT
Packaging
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
Applicable tubing O.D.
25
25
Connection threads R/NPT
3/4
3/4
E
39.5
39.5
mm
H
36
36
mm
L
75.0
75.0
mm
M
49.0
49.0
mm
W
46
46
mm
Y
36.0
36.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성