LQ1E61-R5
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
피팅&니들 밸브
LQ1 박형 단축 전동 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/fittings_needle_valves/lq1/lq1e-r.prj},{NB=LQ1E61-R5},{GUI=LQ1E61-R5-*},{PACKAGING=},{MODEL1=61},{MODEL2=R5},{SIZE=5},{ODA=25},{ODAX=25.000},{DA=28.000},{ODB=6},{ODBX=6.000},{DB=7.500},{B=0},{C1=0},{C2=0},{E1=39.5},{E2=15},{H1=36},{H2=15},{L1=53.0},{L2=42.0},{M1=49},{M2=16.5},{W=46},{A1=19.000},{B1=2.000},{B2=4.250},{B3=10.450},{B4=7.400},{B5=20.000},{B6=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ1E-R - 유니온 엘보 레듀싱
BOM
LQ1E61-R5
GUI
LQ1E61-R5-*
LQ1E61-R5-*
품번
LQ1E61-R5
LQ1E61-R5
포장
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
적용 튜브 외경 A측
25
25
적용 튜브 외경 B측
6
6
B
0
0
mm
C1
0
0
mm
C2
0
0
mm
E1
39.5
39.5
mm
E2
15
15
mm
H1
36
36
mm
H2
15
15
mm
L1
53.0
53.0
mm
L2
42.0
42.0
mm
M1
49
49
mm
M2
16.5
16.5
mm
W
46
46
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성