LQ1B62-M
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
피팅&니들 밸브
LQ1 박형 단축 전동 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/fittings_needle_valves/lq1/lq1b-m.prj},{NB=LQ1B62-M},{GUI=LQ1B62-M*-*},{MODEL1=LQ1B62-M},{THREAD1=},{PACKAGING=},{SIZE=6},{OD=19},{ODX=19.000},{THREAD=3/4},{MP=26.441},{A=36.0},{B=8},{E=39.5},{F=18},{G=36},{H=36},{L1=69.5},{L2=45.0},{M=49.0},{D1=21.5},{L3=24.000},{D2=47.000},{D3=30.000},{L4=16.000},{L5=2.000},{L8=0.520},{D4=27.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 61
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ1B-M - 숫놈 브랜치 T형
BOM
LQ1B62-M
GUI
LQ1B62-M*-*
LQ1B62-M*-*
품번
LQ1B62-M
LQ1B62-M
나사종류
(-) R, Rc
(N) NPT
(-) R, Rc
(N) NPT
포장
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
적용 튜브 외경
19
19
접속나사 R/NPT
3/4
3/4
A
36.0
36.0
mm
B
8
8
mm
E
39.5
39.5
mm
F
18
18
mm
G
36
36
mm
H
36
36
mm
L1
69.5
69.5
mm
L2
45.0
45.0
mm
M
49.0
49.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성