??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LPVF - 锁紧销 按钮凸端型
Bill of material
LPVF-A6
Bestellnummer
代号
LPVF
本体材质
不锈钢
本体处理
-
按钮材质
不锈钢
按钮处理
-
钢珠
不锈钢
弹簧
不锈钢
A
mm
GC
+0.023/+0.012 mm
M
适用板厚度
mm
C
5.5 mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
H
mm
G
mm
F
mm
PDF
lpve.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models