??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-42.5-2-200
Bill of material
LPTC-V-42.5-2-200
Part Number
LPTC-V-42.5-2-200
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 42.5mH inductance@1KHz, 2A, 200mOhm
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
42.5 %
Current
2 A
DCR Max.
200
Operating Temperature
-55 to +125 °C
Lead Thickness
0.6 mm
Lead Length
12.7 mm
Diameter
32 mm
Width
21 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей