??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-4.25-1-125
Bill of material
LPTC-V-4.25-1-125
Part Number
LPTC-V-4.25-1-125
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 4.24mH inductance@1KHz, 1A, 125mOhm
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
4.25 %
Current
1 A
DCR Max.
125
Operating Temperature
-55 to +125 °C
Lead Thickness
0.4 mm
Lead Length
12.7 mm
Diameter
18 mm
Width
13 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей