LPTC-V-2.55-2-75
Bel Fuse
Signal Transformer
LPTC-V-2.55-2-75
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lptc_v_2_55_2_75/lptc_v_2_55_2_75.prj},{NB=LPTC-V-2.55-2-75},{PN=LPTC-V-2.55-2-75},{SHA256=o8IgzphUfXzz97ZsGcAwZrN1Z0xHVC1UIYiiN+3kOsM=},{INAME=00008__lptc2dv2d22e552d22d75},{DESC=Toroidal EMI Common Mode Choke 2.55mH inductance@1KHz, 2A, 75mOhm},{INDUCTANCE=2.55},{CURRENT=2},{DCR=75},{OT=-55 to +125},{LT=0.5},{LL=12.7},{DIAMETER=18},{WIDTH=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-2.55-2-75
Bill of material
LPTC-V-2.55-2-75
Part Number
LPTC-V-2.55-2-75
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 2.55mH inductance@1KHz, 2A, 75mOhm
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
2.55
%
Current
2
A
DCR Max.
75
mΩ
Operating Temperature
-55 to +125
°C
Lead Thickness
0.5
mm
Lead Length
12.7
mm
Diameter
18
mm
Width
13
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성