LPTC-V-1.7-2-60
Bel Fuse
Signal Transformer
LPTC-V-1.7-2-60
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lptc_v_1_7_2_60/lptc_v_1_7_2_60.prj},{NB=LPTC-V-1.7-2-60},{PN=LPTC-V-1.7-2-60},{SHA256=qSn8lLG9isxp+3POO4WwZPfIq6UCzyFk8moYGlQV1+Q=},{INAME=00007__lptc2dv2d12e72d22d60},{DESC=Toroidal EMI Common Mode Choke 1.7mH inductance@1KHz, 2A, 60mOhm},{INDUCTANCE=1.7},{CURRENT=2},{DCR=60},{OT=-55 to +125},{LT=0.5},{LL=12.7},{DIAMETER=18},{WIDTH=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-1.7-2-60
Bill of material
LPTC-V-1.7-2-60
Part Number
LPTC-V-1.7-2-60
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 1.7mH inductance@1KHz, 2A, 60mOhm
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
1.7
%
Current
2
A
DCR Max.
60
mΩ
Operating Temperature
-55 to +125
°C
Lead Thickness
0.5
mm
Lead Length
12.7
mm
Diameter
18
mm
Width
13
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성