LPTC-V-0.85-5-35
Bel Fuse
Signal Transformer
LPTC-V-0.85-5-35
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lptc_v_0_85_5_35/lptc_v_0_85_5_35.prj},{NB=LPTC-V-0.85-5-35},{PN=LPTC-V-0.85-5-35},{SHA256=OffNylk9aDwGwpKWpGVG3fwjJ0lEAjGbXBrYLEaG2Vk=},{INAME=00006__lptc2dv2d02e852d52d35},{DESC=Toroidal EMI Common Mode Choke 0.85mH inductance@1KHz, 5A, 35mOhm},{INDUCTANCE=0.85},{CURRENT=5},{DCR=35},{OT=-55 to +125},{LT=0.8},{LL=12.7},{DIAMETER=22},{WIDTH=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-0.85-5-35
Bill of material
LPTC-V-0.85-5-35
Part Number
LPTC-V-0.85-5-35
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 0.85mH inductance@1KHz, 5A, 35mOhm
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
0.85
%
Current
5
A
DCR Max.
35
mΩ
Operating Temperature
-55 to +125
°C
Lead Thickness
0.8
mm
Lead Length
12.7
mm
Diameter
22
mm
Width
13
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성