??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-0.51-3-20
Bill of material
LPTC-V-0.51-3-20
Part Number
LPTC-V-0.51-3-20
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 0.51mH inductance@1KHz, 3A, 20mOhm
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
0.51 %
Current
3 A
DCR Max.
20
Operating Temperature
-55 to +125 °C
Lead Thickness
0.65 mm
Lead Length
12.7 mm
Diameter
18 mm
Width
13 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей