LPTC-V-0.51-3-20
Bel Fuse
Signal Transformer
LPTC-V-0.51-3-20
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lptc_v_0_51_3_20/lptc_v_0_51_3_20.prj},{NB=LPTC-V-0.51-3-20},{PN=LPTC-V-0.51-3-20},{SHA256=+zp0wGeGsXKcRG1MsVuCVlUTj9tLU9tJ5K/W+B7S6zY=},{INAME=00004__lptc2dv2d02e512d32d20},{DESC=Toroidal EMI Common Mode Choke 0.51mH inductance@1KHz, 3A, 20mOhm},{INDUCTANCE=0.51},{CURRENT=3},{DCR=20},{OT=-55 to +125},{LT=0.65},{LL=12.7},{DIAMETER=18},{WIDTH=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-0.51-3-20
Bill of material
LPTC-V-0.51-3-20
Part Number
LPTC-V-0.51-3-20
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 0.51mH inductance@1KHz, 3A, 20mOhm
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
0.51
%
Current
3
A
DCR Max.
20
mΩ
Operating Temperature
-55 to +125
°C
Lead Thickness
0.65
mm
Lead Length
12.7
mm
Diameter
18
mm
Width
13
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성