??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LPOPC - Economy European standard Sheet Metal Brackets for Aluminum Frames - External connection board
Lista materiale
LPOPC-L
Part No.
Shape
L
85 mm
L1
mm
L2
30 mm
L3
11 mm
W
26 mm
H
59 mm
D
7 mm
T
2.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD