??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LPOPC - Economy European standard Sheet Metal Brackets for Aluminum Frames - External connection board
Nomenclature
LPOPC-L
Part No.
Shape
L
85 mm
L1
mm
L2
30 mm
L3
11 mm
W
26 mm
H
59 mm
D
7 mm
T
2.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés