??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LPOPC - Economy European standard Sheet Metal Brackets for Aluminum Frames - External connection board
Stückliste
LPOPC-L
Part No.
Shape
L
85 mm
L1
mm
L2
30 mm
L3
11 mm
W
26 mm
H
59 mm
D
7 mm
T
2.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen