LP-56-425
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-56-425
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lp_56_425/lp_56_425.prj},{NB=LP-56-425},{PN=LP-56-425},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series, 28V Output Parallel},{POWERVA=24},{OS=56VCT},{OP=28V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.94 lbs (0.43 kg)},{LENGTH=2.87 in. (72.9 mm)},{WIDTH=2.25 in. (57.2 mm)},{HEIGHT=1.25 in. (31.8 mm)},{SHA256=WVPACr6zqHzqHPRGj4PihG9NqwTpz5nyUTaX0WWknMk=},{INAME=00535__lp28242e0va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_56_425 - Signal Transformer
Bill of material
LP-56-425
Part Number
LP-56-425
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series, 28V Output Parallel
Power
24
VA
Output Series
56VCT
Output Parallel
28V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.94 lbs (0.43 kg)
Length
2.87 in. (72.9 mm)
Width
2.25 in. (57.2 mm)
Height
1.25 in. (31.8 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성