LP-30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/lp-30.prj},{NB=LP-30},{CODE=LP-30},{TYPE=Integrated probes for the lithium battery industry},{MAT=Phosphorous copper},{SUR=gold-plating},{MAT1=brass},{SUR1=nickeling},{MAT2=stainless steel},{MAT3=PEEK},{DL=<=30},{DZ=<=20},{XC=9.1},{TL=960},{LINK=Website Link},{PPATH=lp-30/assem/lp-30_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LP-30 - Integrated probe for chemical capacity testing/lithium battery industry/minimum installation center distance of 25.4mm · maximum working stroke of 9.1mm
Bill of material
LP-30
code
LP-30
type
Integrated probes for the lithium battery industry
Voltage needle material
Phosphorous copper
Surface treatment of voltage probe
gold-plating
Needle tube material
brass
Surface treatment of needle tubes
nickeling
Spring material
stainless steel
Installation material
PEEK
Rated current
<=30
A
Rated resistance
<=20
mΩ
Stroke
9.1
mm
Maximum elasticity
960
g
Website Link
Website Link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성