LP-30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/lp-30.prj},{NB=LP-30},{CODE=LP-30},{TYPE=Integrated probes for the lithium battery industry},{MAT=Phosphorous copper},{SUR=gold-plating},{MAT1=brass},{SUR1=nickeling},{MAT2=stainless steel},{MAT3=PEEK},{DL=<=30},{DZ=<=20},{XC=9.1},{TL=960},{LINK=Website Link},{PPATH=lp-30/assem/lp-30_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LP-30 - 化成分容测试用/锂电行业用整体探针/最小安装中心距25.4mm·最大工作行程9.1mm
明细表
LP-30
代码
LP-30
类型
锂电行业用整体探针
电压针材质
磷铜
电压针表面处理
镀金
针管材质
黄铜
针管表面处理
镀镍
弹簧材质
不锈钢
安装件材质
PEEK
额定电流
<=30
A
额定电阻
<=20
mΩ
最大行程
9.1
mm
最大弹力
960
g
网站链接
网站链接
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型