??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LP-200 - 化成分容测试用/锂电行业用整体探针/最小安装中心距38.0mm·最大工作行程10.5mm
明细表
LP-200
代码
LP-200
类型
锂电行业用整体探针
电压针材质
SK4
电压针表面处理
镀金
针管材质
黄铜
针管表面处理
镀镍
弹簧材质
局部镀金
绝缘体材质
PTFE
垫圈材质
65Mn
螺母材质
黄铜
螺母表面处理
镀镍
安装件材质
POM
额定电流
<=200 A
额定电阻
<=10
最大行程
10.5 mm
最大弹力
16 kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型