LP-20-300
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-20-300
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lp_20_300/lp_20_300.prj},{NB=LP-20-300},{PN=LP-20-300},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel},{POWERVA=6},{OS=20VCT},{OP=10V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.44 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=0.85 in. (21.6 mm)},{SHA256=EOnqaMERQtZytVU1Tk2KNj2N1U8U1lRohTeLKtf4EAk=},{INAME=00508__lp2862e0va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_20_300 - Signal Transformer
Bill of material
LP-20-300
Part Number
LP-20-300
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel
Power
6
VA
Output Series
20VCT
Output Parallel
10V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
Length
1.87 in. (47.5 mm)
Width
1.56 in. (39.6 mm)
Height
0.85 in. (21.6 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성