LP-12-200
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-12-200
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lp_12_200/lp_12_200.prj},{NB=LP-12-200},{PN=LP-12-200},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series, 6.3V Output Parallel},{POWERVA=2},{OS=12.6VCT},{OP=6.3V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.31 lbs (0.14 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=0.65 in. (16.5 mm)},{SHA256=qO/uhYZ6112cFD4SSHgCBrresLoa/e4+K/gn/itca48=},{INAME=00496__lp2822e0va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_12_200 - Signal Transformer
Bill of material
LP-12-200
Part Number
LP-12-200
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series, 6.3V Output Parallel
Power
2
VA
Output Series
12.6VCT
Output Parallel
6.3V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.31 lbs (0.14 kg)
Length
1.87 in. (47.5 mm)
Width
1.56 in. (39.6 mm)
Height
0.65 in. (16.5 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성