LP-100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/lp-100.prj},{NB=LP-100},{CODE=LP-100},{TYPE=Integrated probes for the lithium battery industry},{MAT=SK4},{SUR=gold-plating},{MAT1=brass},{SUR1=nickeling},{MAT2=Local gold plating},{MAT3=PTFE},{MAT4=65Mn},{MAT5=brass},{SUR2=nickeling},{MAT6=PA66},{DL=<=100},{DZ=<=15},{XC=13.5},{TL=10},{LINK=Website Link},{PPATH=lp-100/assem/lp-100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LP-100 - Integrated probe for chemical capacity testing/lithium battery industry/minimum installation center distance 38.0mm · maximum working stroke 13.5mm
Bill of material
LP-100
code
LP-100
type
Integrated probes for the lithium battery industry
Voltage needle material
SK4
Surface treatment of voltage probe
gold-plating
Needle tube material
brass
Surface treatment of needle tubes
nickeling
Spring material
Local gold plating
Insulator material
PTFE
Material of gasket
65Mn
Nut material
brass
Nut surface treatment
nickeling
Installation material
PA66
Rated current
<=100
A
Rated resistance
<=15
mΩ
Stroke
13.5
mm
Maximum elasticity
10
kg
Website Link
Website Link
PPATH
lp-100/assem/lp-100_asmtpl.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성