LP-100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/lp-100.prj},{NB=LP-100},{CODE=LP-100},{TYPE=Integrated probes for the lithium battery industry},{MAT=SK4},{SUR=gold-plating},{MAT1=brass},{SUR1=nickeling},{MAT2=Local gold plating},{MAT3=PTFE},{MAT4=65Mn},{MAT5=brass},{SUR2=nickeling},{MAT6=PA66},{DL=<=100},{DZ=<=15},{XC=13.5},{TL=10},{LINK=Website Link},{PPATH=lp-100/assem/lp-100_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LP-100 - 化成分容测试用/锂电行业用整体探针/最小安装中心距38.0mm·最大工作行程13.5mm
明细表
LP-100
代码
LP-100
类型
锂电行业用整体探针
电压针材质
SK4
电压针表面处理
镀金
针管材质
黄铜
针管表面处理
镀镍
弹簧材质
局部镀金
绝缘体材质
PTFE
垫圈材质
65Mn
螺母材质
黄铜
螺母表面处理
镀镍
安装件材质
PA66
额定电流
<=100
A
额定电阻
<=15
mΩ
最大行程
13.5
mm
最大弹力
10
kg
网站链接
网站链接
PPATH
lp-100/assem/lp-100_asmtpl.prj
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型