??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lor4601_2 - Bel Power Solutions
Bill of material
LOR4601-2
Part Number
LOR4601-2
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 30W, Output 24VDC, 1.25A, Input 86-264VAC
Power
30 W
Voltage Input
86-264 VAC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
1,25 A
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей