??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Logické moduly
Kusovník
VL310104
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Spojení digitálních signálů přímo s přístrojem může přispět k významnému snížení nákladů a úsilí. Klasickou aplikací je propojení různých signálů přímo v poli. To umožňuje vyhnout se dlouhým trasám řady jednotlivých zařízení, což významně snižuje nároky na zapojení a snižuje potřebu řídicích vstupů. Všechny vstupní signály na logických modulech jsou zobrazeny integrovanými LED diodami a jsou od sebe odděleny elektricky. Proto je spolehlivě zabráněno vzájemnému ovlivnění zařízení. Výstupy modulů jsou odolné proti přetížení a indikátor čekání je indikován LED diodou. Kromě připojení logických vstupních signálů, jako např. AND a OR, jsou k dispozici také verze s řízením změny signálu. Logické moduly ipf jsou k dispozici pro montáž na DIN lištu nebo jako modulární pole. Díky tomu a díky robustnímu krytu, který je charakterizován vysokým stupněm ochrany před proniknutím prachu a vody, lze naše zařízení používat ve všech oblastech strojů, systémů a nástrojů.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Zobrazení
LED displej
Provedení elektrického připojení A
Provedení elektrického připojení B
Konektor M12
Verze s IO-Link
Logika
Druh montáže
Šroubové upevnění
Druh krytí (IP)
IP67
Materiál krytu
Plast
Ausgangslogik
Počet vstupů na logickou jednotku
Počet elektrických připojení, připojení A
Počet elektrických připojení, připojení B
1
Počet logických jednotek
Jmenovitý spínací proud
Šířka
Výška
Délka
Připojení pólů A
Připojení pólů B
Provozní napětí (DC)
10 - 30
Okolní teplota
Poslední aktualizace
2023-11-02
Náhled zboží
Náhled zboží
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model