??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
LOG - Pinces à trou
Nomenclature
SCHUNK-0398959 LOG 59.0-M16X1-M5
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Filet de fixation A
Filet de raccord pneumatique B
mm
Ø pièce D min.
mm
Ø pièce D max.
Force d'ouverture pour Ø Dmin
N
Force d'ouverture pour Ø Dmax
N
Poids
kg
Poids de pièce recommandé
kg
Consommation de fluide course double
cm^3
Consommation en liquide pour le pivotement
6 bar
Pression d'utilisation nominale
6 bar
Temps de fermeture/ouverture
s
Température ambiante min./max.
-40/80 °C
Matériau du corps
PA 12
Indice de protection IP
27
Moment Mx max./My max.
Nm
Force Fx max./Fy max./Fz max.
N
Numéro du tarif douanier
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés