??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 80
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
LOG - Захваты для отверстий
Спецификация
SCHUNK-0398959 LOG 59.0-M16X1-M5
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Монтажная резьба A
Резьбовое воздушное соединение B
mm
Диаметр заготовки Dmin
mm
Диаметр заготовки Dmax
Открывающее усилие для Ø Dmin
N
Открывающее усилие для Ø Dmax
N
Масса
kg
Рекомендуемая масса заготовки
kg
Расход среды на двойной ход
cm^3
Макс. рабочее давление
6 bar
Номинальное рабочее давление
6 bar
Время закрытия/открытия
s
Мин./макс. температура окружающей среды
-40/80 °C
Материал корпуса
PA 12
Класс защиты IP
27
Момент Mx max./My max.
Nm
Сила Fx max./Fy max./Fz max.
N
Номер таможенного тарифа
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей