slovenčina
English
N08248
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Locking assemblies BK stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/locking_assemblies_bk_stainless_steel/locking_assemblies_bk61ss_asmtab.prj},{NB=N08248},{NAME=Locking assembly stainless steel BK61 18x35 self-centering},{DXD=18 x 35},{D=18.000},{DD=35},{CNSORDERNO=N08248},{L1=20.5},{L2=21},{B=25.0},{MT=32},{FASS=3.5},{PW=32},{PN=17},{N=4},{TIP=M4x20},{MS=2.2},{KG=0.09},{SD=4.000},{SL=20},{P=0.700},{PPATH=locking_assemblies_bk61ss_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BKSS061018035}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Locking assemblies stainless steel BK61 self-centering
Bill of material
N08248
Name
Locking assembly stainless steel BK61 18x35 self-centering
Locking assembly stainless steel BK61 18x35 self-centering
d x D
18 x 35
18 x 35
mm
Order number
N08248
N08248
L2
21
21
mm
B
25.0
25.0
mm
Torque
32
32
Nm
Axial force
3.5
3.5
KN
Surface pressure - Shaft
32
32
N/mm^2
Surface pressure - Hub
17
17
N/mm^2
Number of screws
4
4
Screw type DIN 912 S.S.
M4x20
M4x20
Tightening torque
2.2
2.2
Nm
KG
0.09
0.09
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성