slovenčina
English
N08212
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Locking assemblies BK stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/locking_assemblies_bk_stainless_steel/locking_assemblies_bk10ss_asmtab.prj},{NB=N08212},{NAME=Locking assembly stainless steel BK10 10x17 self-centering},{DXD=10 x 17},{D=10.000},{DD=17},{CNSORDERNO=N08212},{L=22},{L1=18.5},{SW=18},{MT=18},{THREAD=M15x1},{MS=19},{KG=0.03},{SD=15},{P=1.000},{PPATH=locking_assemblies_bk10ss_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BKSS010010017}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Locking assemblies stainless steel BK10 self-centering
Bill of material
N08212
Name
Locking assembly stainless steel BK10 10x17 self-centering
Locking assembly stainless steel BK10 10x17 self-centering
d x D
10 x 17
10 x 17
mm
Order number
N08212
N08212
L
22
22
mm
L1
18.5
18.5
mm
SW
18
18
mm
Torque
18
18
Nm
Thread type
M15x1
M15x1
Tightening torque
19
19
Nm
KG
0.03
0.03
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성