??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TAIYO
Description
Lock Nut
Bill of material
LNH-24F-H
Rod type
Cyilnder bore
mm
H
14 mm
B
32 mm
C
37.0 mm
D
24 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen