카탈로그: Anderson Negele America
생성됨: 15.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Anderson Negele America
S225K1M
Anderson Negele America
Weighing Systems
Powered by
CAD모델 선택
{anderson/weighing_systems/load_stand_ii_asmtab.prj},{NB=S225K1M},{TYP=S2},{LR=25K},{JB=1},{OT=M},{PPATH=load_standard_2_parts/load_stand_ii_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson Negele America
Description
Load Stand II
Bill of material
S225K1M
Type
S2
Load rated
25K 11.340 kg (25.000 lb)
50K 22.680 kg (50.000 lb)
75K 34.020 kg (75.000 lb)
100K 45.360 kg (100.000 lb)
150K 68.038 kg (150.000 lb)
200K 90.720 kg (200.000 lb)
300K 136.100 kg (300.000 lb)
400K 181.437 kg (400.000 lb)
500K 226.800 kg (500.000 lb)
750K 340.200 kg (750.000 lb)
001M 453.600 kg (1.000.000 lb)
25K 11.340 kg (25.000 lb)
50K 22.680 kg (50.000 lb)
75K 34.020 kg (75.000 lb)
100K 45.360 kg (100.000 lb)
150K 68.038 kg (150.000 lb)
200K 90.720 kg (200.000 lb)
300K 136.100 kg (300.000 lb)
400K 181.437 kg (400.000 lb)
500K 226.800 kg (500.000 lb)
750K 340.200 kg (750.000 lb)
001M 453.600 kg (1.000.000 lb)
Junction Box
1 Plastic, 1-hole entry ea 3/4"
2 Plastic, 2-hole entry ea PG 13.5
S Stainless Steel, ATEX approved, 1-hole entry
1 Plastic, 1-hole entry ea 3/4"
2 Plastic, 2-hole entry ea PG 13.5
S Stainless Steel, ATEX approved, 1-hole entry
Operating temperature
M Mid-Range Temperature, 10 °C...66 °C (50 °F...150 °F)
X Standard Temperature, -18 °C...38 °C (0 °F...100 °F)
M Mid-Range Temperature, 10 °C...66 °C (50 °F...150 °F)
X Standard Temperature, -18 °C...38 °C (0 °F...100 °F)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성