카탈로그: Anderson Negele America
생성됨: 15.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Anderson Negele America
LD3xiC11000XXC
Anderson Negele America
Weighing Systems
Powered by
CAD모델 선택
{anderson/weighing_systems/ld3xic_asmtab.prj},{NB=LD3xiC11000XXC},{TYP=LD3xiC},{LR=11000},{C=X 5 m (16.4 ft) Pigtail Cable Attached},{FINISH=X Brushed Finish},{HARDWERE=C},{PPATH=ld3xic_parts/ld3xic_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson Negele America
Description
Load Disc LD3xiC
Bill of material
LD3xiC11000XXC
Type
LD3xiC
Load rated
11000 5.000 kg (11.000 lb)
16500 7.500 kg (16.500 lb)
22000 10.000 kg (22.000 lb)
11000 5.000 kg (11.000 lb)
16500 7.500 kg (16.500 lb)
22000 10.000 kg (22.000 lb)
Cable
X 5 m (16.4 ft) Pigtail Cable Attached
Finish
X Brushed Finish
Hardware
C Caged Hardware (Standard)
J Caged Hardware with Jacking Bolts
N No Hardware (Load Cell Unit replacement)
C Caged Hardware (Standard)
J Caged Hardware with Jacking Bolts
N No Hardware (Load Cell Unit replacement)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성