카탈로그: Anderson Negele America
생성됨: 15.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Anderson Negele America
LD3xi220XX
Anderson Negele America
Weighing Systems
Powered by
CAD모델 선택
{anderson/weighing_systems/ld3xi_asmtab.prj},{NB=LD3xi220XX (0)},{TYP=LD3xi},{LR=220},{C=X 5 m (16.4 ft) Pigtail Cable Attached},{FINISH=X Brushed Finish},{ACC=},{H=0.0},{PPATH=ld3xi_parts/ld3xi_asmtpl.prj},{TXT1=0.625\" [16mm] X 1.00\" [25.4mm] FOR 1/2\" [13mm] BOLT},{TXT2=7/16\"-20 UNF BLIND TAPPED HOLE X 5 DEEP},{TXT3=BASE PLATE},{TXT4=LD3xi ASSEMBLY},{TXT5=(bis zu 5.2“ [131.3mm])},{TXT6=PLATE ALLOWS FOR 3° OF ANGULAR MISALIGNMENT},{TXT7=LEVELING NUT},{TXT8=JAM NUT},{TXT9=UNIVERSAL TOP ADAPTER PLATE},{TXT10=LEVELING BASE ADAPTER PLATE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson Negele America
Description
Load Disc LD3xi
Bill of material
LD3xi220XX
Type
LD3xi
Load rated
220 100 kg (220 lb)
550 250 kg (550 lb)
1100 500 kg (1.100 lb)
2200 1.000 kg (2.200 lb)
5500 2.500 kg (5.500 lb)
220 100 kg (220 lb)
550 250 kg (550 lb)
1100 500 kg (1.100 lb)
2200 1.000 kg (2.200 lb)
5500 2.500 kg (5.500 lb)
Cable
X 5 m (16.4 ft) Pigtail Cable Attached
Finish
X Brushed Finish
Accessories
Without accessories
LT3xi Leveling Top Adapter Plate
UA3xi Universal Top Adapter Plate
LB3xi Leveling Base Plate
Without accessories
LT3xi Leveling Top Adapter Plate
UA3xi Universal Top Adapter Plate
LB3xi Leveling Base Plate
H
인치
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성