??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
LOAD-BEARING ROLLER CONV. ARTICULATION - P22 – PA ROLLER – INTEGRATED PIN
Bill of material
149047003
Code
149047003
Length
137 mm
Length
194 mm
Length
215 mm
Length
54.8 mm
Length
2.8 mm
Length
32 mm
Length
55.0 mm
Diameter
20.0 mm
Wheelbase
22 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)