카탈로그: FM
생성됨: 24.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FM
149047007
FM
Roller Conveyors
Load Bearing Roller Conveyer
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fm/roller_conveyors/load_bearing_roller_conveyors/accessories/acc_load_bearing_roller_con_pa_fl_ho_in_pin_asmtab.prj},{NB=149047007},{NAME=7},{CODE=149047007},{A=137},{B=194},{C=215},{D=9.0},{E=32.0},{F=55},{G=2.8},{H=54.8},{I=20},{L=22},{SIZE=1},{PPATH=acc_load_bearing_roller_conveyors_asmtpl.prj},{PRA=149047003}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
LOAD-BEARING ROLLER CONV. ARTICULATION - P22 – PA ROLLER FLANGE HOUSING – INTEGRATED PIN
Bill of material
149047007
Code
149047007
Length
137
mm
Length
194
mm
Length
215
mm
Length
9.0
mm
Length
32.0
mm
Length
55
mm
Length
2.8
mm
Length
54.8
mm
Diameter
20
mm
Wheelbase
22
mm
PRA
149047003
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성