??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LNTRNM8 - Economy European standard slot width 8mm aluminum profile special post-loading shrapnel nut
Lista materiale
LNTRNM8-30-5-100P
Part Number
Slot Width Series
M
A
8 mm
B
12.5 mm
C
20 mm
E
7 mm
T
6.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD