??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LNTRNM8 - Economy European standard slot width 8mm aluminum profile special post-loading shrapnel nut
Nomenclature
LNTRNM8-30-5-100P
Part Number
Slot Width Series
M
A
8 mm
B
12.5 mm
C
20 mm
E
7 mm
T
6.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés