??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LNTRNM10 - Economy European standard slot width 10mm aluminum profile special post-loading shrapnel nut
Lista materiale
LNTRNM10-45-5-100P
Part Number
Slot Width Series
10-45
M
A
10 mm
B
15 mm
C
20 mm
E
7.5 mm
T
6.3 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD