??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LNTRNM10 - Economy European standard slot width 10mm aluminum profile special post-loading shrapnel nut
Nomenclature
LNTRNM10-45-5-100P
Part Number
Slot Width Series
10-45
M
A
10 mm
B
15 mm
C
20 mm
E
7.5 mm
T
6.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés