??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LNTRNM10 - Economy European standard slot width 10mm aluminum profile special post-loading shrapnel nut
Stückliste
LNTRNM10-45-5-100P
Part Number
Slot Width Series
10-45
M
A
10 mm
B
15 mm
C
20 mm
E
7.5 mm
T
6.3 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen