??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LNF01_21 - Flanged linear bearing/Single liner
Bill of material
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
code
Types of
miniature
Types of
Shaft material(National standard)
GCr15
Shaft material(quite)
SUJ2
Bushing hardness
56HRC~
Bushing surface Preparation
--
Ball material
GCr15
Cage material
Resin
Seal ring material
Nitrile rubber
Ambient temperature
-15~80℃
d
mm
d tolerance
0/-0.009
D
12 mm
D tolerance
0/-0.013
L
19 mm
L tolerance
+0.3/-0.3
H
23 mm
T
5 mm
M
3 mm
P.C.D
17 mm
W
mm
E
0 mm
F
mm
eccentric(max)
0.012
Number of ball rows
4
Verticality
0.012
Basic load rating (dynamic)
205 N
Basic load rating (static)
265 N
weight
g
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés