LN08AC-D14-t0.5
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln08a.prj},{NB=LN08AC-D14-t0.5},{SC=LN08AC},{TYPE=Belleville spring},{MAT1=50CrV4},{MAT2=50CrV4},{SU=Phosphating black},{MAX=h x 75%},{D=14.0},{TT=0.50},{DD=7.2},{L=0.90},{LTOL=±0.10},{LO=279},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.07,0.07,0.07,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 151
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN08AA_LN08AB_LN08AC - Butterfly Spring - Standard
Bill of material
LN08AC-D14-t0.5
CNSORDERNO
LN08AC-D14-t0.5
LN08AC-D14-t0.5
Series code
LN08AC
LN08AC
TYPE
Belleville spring
National standard material
50CrV4
50CrV4
Equivalent material
50CrV4
50CrV4
Surface Treatment
Phosphating black
Phosphating black
Maximum compression
h x 75%
D
14.0
14.0
mm
Thickness t
0.50
0.50
mm
d
7.2
7.2
mm
Full displacement h
0.40
0.40
mm
Total height L
0.90
0.90
mm
L tolerance
±0.10
±0.10
mm
Load capacity at compression rate (F=hx75%)
279
279
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성