LN06AG-22120B
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln06ag.prj},{NB=LN06AG-22120B},{SC=LN06AG},{LX=Universal mounting type},{MC=STKM11A},{MPR=S20C},{STC=Baking paint (black matte)},{STPC=Hard chromium plating},{US=N2},{SYWD=-20℃~60℃},{GG=22120B},{LMAX=440},{LMIN=320},{XC=120},{FZYL1=294},{FZYL2=30.0},{FZYL3=402},{FZYL4=41.0},{S=110},{D=22.0},{DD=10.0},{H=287},{AMB=LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07LF},{ZL=320},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN06AG - Nitrogen spring - Universal mounting type
Bill of material
LN06AG-22120B
CNSORDERNO
LN06AG-22120B
LN06AG-22120B
Serial code
LN06AG
type
Universal mounting type
Material cylinder
STKM11A
Material piston rod
S20C
Surface treatment cylinder
Baking paint (black matte)
Surface treatment piston cylinder
Hard chromium plating
Use gas
N2
Service temperature
-20℃~60℃
Specifications
22120B
22120B
Maximum length Lmax
440
440
mm
Maximum length Lmin
320
320
mm
trip
120
120
mm
Nitrogen spring reaction (20℃) max length10mm FA (N)
294
294
mm
Nitrogen spring reaction (20℃) max length10mm FA (kgf)
30.0
30.0
mm
Nitrogen spring reaction (20℃) max length(s)mm Fb (N)
402
402
Nitrogen spring reaction (20℃) max length(s)mm Fb (kgf)
41.0
41.0
S
110
110
mm
D
22.0
22.0
mm
d
10.0
10.0
mm
H
287
287
mm
Applicable mounting bracket
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07LF
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07LF
total(g)
320
320
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성