LN05RW-D26-L200
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln05rw.prj},{NB=LN05RW-D26-L200},{SC=LN05RW},{LX=High pressure shrinkage type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 50%},{D=26.0},{L=200},{DD=16.5},{THCS=3.92\{0.40\}},{PLB=80},{FMM=100},{NKGF=392.3\{40\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 221
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN05RW - Rectangular spring - High pressure retraction spring · Ivory
Bill of material
LN05RW-D26-L200
CNSORDERNO
LN05RW-D26-L200
LN05RW-D26-L200
Serial code
LN05RW
type
High pressure shrinkage type
texture of material
55CrSi
Maximum compression
L x 50%
D
26.0
26.0
mm
L
200
200
mm
L tolerance
±1.0%
±1.0%
d
16.5
16.5
mm
Spring constant N/mm{kgf/mm}
3.92{0.40}
3.92{0.40}
Pressing length B
80
80
mm
F=Lx50% F(mm)
100
100
F=Lx50% loadN{kgf}
392.3{40}
392.3{40}
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성