LN05LW-D20-L70
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln05lw.prj},{NB=LN05LW-D20-L70},{SC=LN05LW},{LX=Light load type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 40%},{D=20},{L=70},{THCS=18.9\{1.93\}},{PLB=37.8},{SYFF1=22.4},{SYFF2=424\{43\}},{SYFF3=25.2},{SYFF4=477\{48\}},{SYFF5=28},{SYFF6=530\{54\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 220
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN05LW - Rectangular spring - Light load spring · blue
Bill of material
LN05LW-D20-L70
CNSORDERNO
LN05LW-D20-L70
LN05LW-D20-L70
Serial code
LN05LW
type
Light load type
texture of material
55CrSi
Maximum compression
L x 40%
D
20
20
mm
L
70
70
mm
L tolerance
±1.0%
±1.0%
d
10.0
10.0
mm
Spring constant N/mm{kgf/mm}
18.9{1.93}
18.9{1.93}
Pressing length B
37.8
37.8
mm
usage method 1 million timesF=Lx32% Fmm
22.4
22.4
usage method 1 million timesF=Lx32% load N{kgf}
424{43}
424{43}
usage method 500000 times F=Lx36% Fmm
25.2
25.2
usage method 500000 times F=Lx36% load N{kgf}
477{48}
477{48}
usage method 300000 times F=Lx40% Fmm
28
28
usage method 300000 times F=Lx40% load N{kgf}
530{54}
530{54}
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성