LN05FW-D25-L30
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln05fw.prj},{NB=LN05FW-D25-L30},{SC=LN05FW},{LX=Extremely light load type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 50%},{D=25},{L=30},{DD=13.5},{THCS=32.7\{3.33\}},{PLB=13.5},{SYFF1=12},{SYFF2=392\{40\}},{SYFF3=13.5},{SYFF4=441\{45\}},{SYFF5=15},{SYFF6=490\{50\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 269
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN05FW - Rectangular spring - very light load spring · yellow
Bill of material
LN05FW-D25-L30
CNSORDERNO
LN05FW-D25-L30
LN05FW-D25-L30
Serial code
LN05FW
type
Extremely light load type
texture of material
55CrSi
Maximum compression
L x 50%
D
25
25
mm
L
30
30
mm
L tolerance
±0.5
±0.5
d
13.5
13.5
mm
Spring constant N/mm{kgf/mm}
32.7{3.33}
32.7{3.33}
Pressing length B
13.5
13.5
mm
usage method 1 million timesF=Lx40% Fmm
12
12
usage method 1 million timesF=Lx40% load N{kgf}
392{40}
392{40}
usage method 500000 times F=Lx45% Fmm
13.5
13.5
usage method 500000 times F=Lx45% load N{kgf}
441{45}
441{45}
usage method 300000 times F=Lx50% Fmm
15
15
usage method 300000 times F=Lx50% load N{kgf}
490{50}
490{50}
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성